Données techniques

30207A.G15H206

Roulement de boîte de vitesse VL

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Code boîte de vitesse AL4/AL5
    Diamètre extérieur 1 72 mm
    Diamètre interieur 1 35 mm
    Largeur 1 18 mm
    Poids 315 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 237270
    PEUGEOT 237270
    RENAULT 8200093843 | 8201468101
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 ARBRE SECONDAIRE 2 GAUCHE / DROIT
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 ARBRE SECONDAIRE 1 GAUCHE / DROIT
    CITROEN C5 C5 02/2001 => 08/2004 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    DROIT
    CITROEN C5 C5 FL 09/2004 => 06/2008 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN Xantia Xantia II 12/1997 => 05/2002 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso 09/2006 => 08/2013 ARBRE SECONDAIRE 1 GAUCHE / DROIT
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 ARBRE SECONDAIRE 1 GAUCHE / DROIT
    LANCIA Phedra Phedra 09/2002 => ARBRE SECONDAIRE 1 COTE MOTEUR
    COTE OPPOSE MOTEUR
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002 ARBRE SECONDAIRE 1 COTE OPPOSE MOTEUR

Derniers produits consultés