Données techniques
30209.C
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 45 mm D 85 mm B 19 mm C 16 mm T 20,75 mm d1 63 mm a 17,75 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Masse 0,46 kg Référence selon ISO355 T3DB045 Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 67 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1 Capacité statique, C0 74 kN Charge limite à la fatigue, Cu 9 kN Nref 5 600 Tr/min Vitesse limite, Nlim 8 800 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,35 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,66 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,34 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da max 54 mm db min 53,5 mm Da min 74 mm Da max 76,5 mm Db min 80 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul