Données techniques
30209A
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 45 mm D 85 mm B 19 mm C 16 mm T 20,75 mm d1 63,6 mm a 18,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Masse 0,47 kg Référence selon ISO355 T3DB045 Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 70,7 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1 Capacité statique, C0 82,9 kN Charge limite à la fatigue, Cu 10,1 kN Nref 5 400 Tr/min Vitesse limite, Nlim 8 700 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,36 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,09 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,91 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da max 54 mm db min 53,5 mm Da min 74 mm Da max 78 mm Db min 80 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul