Fiche technique
30213.A
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 65 mm D 120 mm B 23 mm C 20 mm T 24,75 mm d1 90 mm a 23,8 mm rs min 2 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Masse 1,12 kg Référence selon ISO355 T3EB065 Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 127 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1 Capacité statique, C0 154 kN Charge limite à la fatigue, Cu 18,8 kN Nref 3 800 Tr/min Vitesse limite, Nlim 6 100 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,35 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,09 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,91 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da max 77 mm db min 75 mm Da min 106 mm Da max 111,5 mm Db min 113 mm Ca min 4 mm Cb min 4,5 mm ra max 2 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul