Données techniques
30215A
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 75 mm D 130 mm B 25 mm C 22 mm T 27,25 mm d1 99,9 mm a 27,5 mm rs min 2 mm r1s min 1,5 mm e 0,43 Y2 1,38 Y0 0,76 Masse 1,36 kg Référence selon ISO355 T4DB075 Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 145 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1 Capacité statique, C0 185 kN Charge limite à la fatigue, Cu 22,4 kN Nref 3 500 Tr/min Vitesse limite, Nlim 5 500 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,89 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,63 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11,37 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da max 85 mm db min 85 mm Da min 115 mm Da max 121,5 mm Db min 124 mm Ca min 4 mm Cb min 5 mm ra max 2 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul