Données techniques
31315A
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 75 mm D 160 mm B 37 mm C 26 mm T 40 mm d1 117 mm a 49,9 mm rs min 3 mm r1s min 2,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Masse 3,38 kg Référence selon ISO355 T7GB075 Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 23,47 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1 Capacité statique, C0 259 kN Charge limite à la fatigue, Cu 30,1 kN Nref 3 200 Tr/min Vitesse limite, Nlim 4 400 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,39 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,73 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,27 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da max 91 mm db min 87 mm Da min 127 mm Da max 148 mm Db min 151 mm Ca min 6 mm Cb min 14 mm ra max 2,5 mm r1a max 2 mm -
Coefficients de calcul