Données techniques
32009.V.C12.UA
Roulement de boîte de vitesse VL

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Code boîte de vitesse C350, C503, C510, C513, C514, MG5T, ML1, MLGU, NE2, NE3, NE7, NL2, NL5, NL7 Diamètre extérieur 1 75 mm Diamètre interieur 1 45 mm Largeur 1 20 mm Poids 330 g -
Équivalences OE
Marque Référence OE BEDFORD 94258819 DAIHATSU 90043-66015-000 G.M.E. 94258819 ISUZU 8-94258-819-0 | 8-97118-307-0 MERCEDES 0089816305 NISSAN 40215-D0100 OPEL 330020 VAUXHALL 94258819 -
Est contenu dans
-
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position BEDFORD Midi Midi 01/1989 => 10/1994 AVANT GAUCHE / DROIT DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 10/1985 => 06/1993 AVANT GAUCHE / DROIT DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 07/1993 => 12/2001 AVANT GAUCHE / DROIT DAIHATSU Rocky Rocky (F7) 04/1984 => 04/1993 AVANT GAUCHE / DROIT DAIHATSU Rocky Rocky 05/1993 => 12/2001 AVANT GAUCHE / DROIT DAIHATSU Taft Taft (F10/20) 08/1974 => 10/1981 AVANT GAUCHE / DROIT G.M.E. Midi Midi 01/1989 => 10/1994 ARRIERE
AVANTGAUCHE / DROIT ISUZU Rodeo Rodeo 01/1989 => 12/2004 AVANT GAUCHE / DROIT ISUZU Trooper Trooper 98 (UBS) 01/1998 => 01/2004 AVANT GAUCHE / DROIT ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997 AVANT GAUCHE / DROIT ISUZU D-Max D-Max 01/2003 => 09/2012 AVANT GAUCHE / DROIT ISUZU Midi Midi 01/1989 => 07/1996 AVANT GAUCHE / DROIT MERCEDES Classe G Classe G (M460) 03/1979 => 08/1992 AVANT GAUCHE / DROIT NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985 AVANT GAUCHE / DROIT NISSAN Stanza Stanza (T11) 08/1981 => 12/1985 AVANT GAUCHE / DROIT OPEL Campo Campo 07/1996 => 09/2002 AVANT GAUCHE / DROIT OPEL Campo Campo 10/1988 => 06/1996 AVANT GAUCHE / DROIT OPEL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT OPEL Frontera Frontera A 03/1991 => 09/1998 AVANT GAUCHE / DROIT OPEL Monterey Monterey II 07/1998 => 08/1999 AVANT GAUCHE / DROIT OPEL Monterey Monterey I 09/1991 => 06/1998 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Brava Brava 10/1988 => 06/1996 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Monterey Monterey A 05/1994 => 06/1998 AVANT GAUCHE / DROIT VAUXHALL Monterey Monterey B 07/1998 => 08/1999 AVANT GAUCHE / DROIT