Données techniques
3206AC3
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 30 mm D 62 mm B 23,8 mm d1 36,4 mm D1 55,8 mm a 31,4 mm Angle de contact α 25 ° rs min 1 mm Classe de jeu radial C3 Classe de précision P0 Masse 0,27 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 28,9 kN Capacité statique, C0 21,1 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,32 kN f0 14,3 Nref 8 500 Tr/min Vitesse limite, Nlim 11 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,41 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,66 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,66 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 5,34 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 35 mm Da max 57 mm ra max 1 mm