Données techniques
3207A
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 35 mm D 72 mm B 27 mm d1 42,4 mm D1 63,8 mm a 36,5 mm Angle de contact α 25 ° rs min 1,1 mm Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,42 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 37,4 kN Capacité statique, C0 28,2 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,73 kN f0 14,3 Nref 7 600 Tr/min Vitesse limite, Nlim 9 200 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,41 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,7 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,66 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 5,34 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 41,5 mm Da max 65,5 mm ra max 1 mm