FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

32206.C

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Se connecter pour ajouter ce produit au panier

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Données techniques 32206.C

Définition technique
d 30 mm
D 62 mm
B 20 mm
C 17 mm
T 21,25 mm
d1 45,4 mm
a 14,75 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
e 0,37
Y2 1,6
Y0 0,88
Masse 0,28 kg
Référence selon ISO355 T3DC030
Marque SNR
Performance produit
Capacité dynamique, C 50 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1
Capacité statique, C0 55 kN
Charge limite à la fatigue, Cu 6,7 kN
Nref 7 000 t/min
Nlim 12 000 t/min
Température min, Tmin -40 °C
Température max, Tmax 120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,81 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,7 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,3 Hz
Dimensions pièces environnantes
da max 37 mm
db min 35,5 mm
Da min 52 mm
Da max 56,5 mm
Db min 58 mm
Ca min 2,5 mm
Cb min 4 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Coefficients de calcul

Derniers produits consultés