Données techniques
3302A
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 15 mm D 42 mm B 19 mm d1 25,6 mm D1 34,5 mm a 21,5 mm Angle de contact α 25 ° rs min 1 mm Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,11 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 15,7 kN Capacité statique, C0 10 kN Charge limite à la fatigue, Cu 0,66 kN f0 13,6 Nref 11 000 Tr/min Vitesse limite, Nlim 16 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,39 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,14 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 4,86 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 20 mm Da max 37 mm ra max 1 mm