Fiche technique
4208A
Roulements à billes à gorges profondes, à 2 rangées
Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert
Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 40 mm D 80 mm B 23 mm d1 54,2 mm D1 65,7 mm rs min 1,1 mm Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,5 kg Marque SNR -
Performance produit
Capacité dynamique, C 34,1 kN Capacité statique, C0 29,9 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,66 kN f0 15 Nref 7 600 Tr/min Vitesse limite, Nlim 8 000 Tr/min Température min. Tmin -30 °C Température max. Tmax 130 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,14 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 4,63 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,37 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 47 mm Da max 73 mm ra max 1 mm