Données techniques
4T-30306D
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 30 mm D 72 mm B 19 mm C 14 mm T 20,75 mm d1 53 mm a 23,5 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Masse 0,4 kg Référence selon ISO355 T7FB030 Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 48,5 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1,4 Capacité statique, C0 51,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 6,3 kN Nlim (Huile) 6 700 Tr/min Nlim (graisse) 5 000 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,53 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,34 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,66 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da max 39 mm db min 38,5 mm Da min 55 mm Da max 63,5 mm Db min 68 mm Ca min 3 mm Cb min 6,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficients de calcul