Données techniques
60/22LLUC3/2AS
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 22 mm D 44 mm B 12 mm rs min 0,6 mm Classe de jeu radial C3 Masse 0,07 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 9,4 kN Capacité statique, C0 5,05 kN Charge limite à la fatigue, Cu 0,23 kN f0 13,9 Nlim (graisse) 10 000 Tr/min Température min. Tmin -25 °C Température max. Tmax 110 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,4 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,76 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,59 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 5,41 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 26 mm da max 26,5 mm Da max 40 mm ra max 0,6 mm -
Coefficients de calcul