Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
D - Diamètre Extérieur | 68 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 15 mm |
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 46,7 mm |
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 61,4 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 0,189 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 17,7 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 11,5 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 0,52 kN |
f0 - Coefficient | 15.2 |
Nref - Vitesse thermique de référence | 11000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 13000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -30 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 5,118 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 6,882 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,427 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 6,656 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 45 mm |
da max - Diamètre max épaulement BI | 46,7 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 63 mm |
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |