Fiche technique
7012
Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires
Roulement à billes à contact oblique, cage polyamide
Roulement à billes à contact oblique, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 60 mm D 95 mm B 18 mm a 31,5 mm Angle de contact α 30 ° rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Masse 0,48 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 32 kN Capacité statique, C0 28,1 kN Charge limite à la fatigue, Cu 1,28 kN Nlim (Huile) 9 600 Tr/min Nlim (graisse) 7 200 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,41 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,4 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,6 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 67 mm Da max 88 mm Db max 90,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 1 mm -
Coefficients de calcul