Données techniques
7022
Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires
Roulement à billes à contact oblique, cage polyamide
Roulement à billes à contact oblique, cage polyamide

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 110 mm D 170 mm B 28 mm a 54,5 mm Angle de contact α 30 ° rs min 2 mm r1s min 1 mm Masse 2,3 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 92 kN Capacité statique, C0 93 kN Charge limite à la fatigue, Cu 3,55 kN Nlim (Huile) 5 300 Tr/min Nlim (graisse) 3 900 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,57 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,87 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11,13 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 120 mm Da max 160 mm Db max 164,5 mm r1a max 1 mm ra max 2 mm -
Coefficients de calcul