Données techniques
7204B
Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 20 mm D 47 mm B 14 mm a 21,5 mm Angle de contact α 40 ° rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Masse 0,1 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 13,3 kN Capacité statique, C0 7,7 kN Charge limite à la fatigue, Cu 0,35 kN Nlim (Huile) 20 000 Tr/min Nlim (graisse) 15 000 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,41 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 4,22 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 4,53 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,47 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 25,5 mm db min 24,5 mm Da max 41,5 mm Db max 42,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 1 mm -
Coefficients de calcul