Données techniques
722512.DA
Corps de paliers applique 722500
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 55 mm D1 142 mm a 210 mm c 12 mm h 72 mm h1 189 mm l1 77 mm m 180 mm N 14 mm D 110 mm W2 66 mm Poids du corps 4,8 kg Matériau du corps Fonte grise Marque SNR -
Visserie
Boulons de fixation (G) M12 Couple recommandé boulons de fixation 65 Nm Boulons du chapeau M6x20 Couple recommandé boulons du chapeau 7 Nm