Données techniques
722516.B
Corps de paliers applique 722500
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 70 mm D1 176 mm a 196 mm c 25 mm h 98 mm l1 110 mm m 152 mm N 18 mm D 140 mm Poids du corps 9,8 kg Matériau du corps Fonte grise Marque SNR -
Visserie
Boulons de fixation (G) M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 Nm Boulons du chapeau M8x25 Couple recommandé boulons du chapeau 17 Nm