Données techniques
722517.B
Corps de paliers applique 722500
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 75 mm D1 188 mm a 210 mm c 25 mm h 105 mm l1 114 mm m 170 mm N 18 mm D 150 mm Poids du corps 11,5 kg Matériau du corps Fonte grise Marque SNR -
Visserie
Boulons de fixation (G) M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 Nm Boulons du chapeau M8x25 Couple recommandé boulons du chapeau 17 Nm