Données techniques

7E-8Q-HK3016

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 30 mm
    D 37 mm
    C 16 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR25X30X17
    Masse 0,03 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 18,1 kN
    C0r 30 kN
    Nlim (graisse) 5 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 8 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,92 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14 Hz

Derniers produits consultés