Données techniques
7E-HMK1215
Douilles à aiguilles sans fond
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 12 mm D 19 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure IR9X12X16 Masse 0,01 kg -
Performance produit
Cr 9,4 kN C0r 9,9 kN Nlim (graisse) 13 000 Tr/min Nlim (Huile) 20 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,41 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,63 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 4,55 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,45 Hz