Données techniques

7E-HMK1416CT

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 14 mm
    D 22 mm
    C 16 mm
    Dw 3 mm
    Lw 11,4 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR10X14X20
    Masse 0,02 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 11,5 kN
    C0r 12 kN
    Nlim (graisse) 11 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 17 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,41 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,49 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 4,12 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 5,88 Hz

Derniers produits consultés