Données techniques

7E-HMK1525

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 15 mm
    D 22 mm
    C 25 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 20,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure No
    Masse 0,03 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 18,5 kN
    C0r 25 kN
    Nlim (graisse) 11 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 16 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,86 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,57 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,43 Hz

Derniers produits consultés