Données techniques

7E-HMK1715CT

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 17 mm
    D 24 mm
    C 15 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 10,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR14X17X17
    Masse 0,02 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 12,1 kN
    C0r 15 kN
    Nlim (graisse) 9 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 14 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,67 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,54 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,46 Hz

Derniers produits consultés