Données techniques

7E-HMK1725B

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 17 mm
    D 24 mm
    C 25 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 20,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Masse 0,03 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 19,3 kN
    C0r 26,7 kN
    Nlim (graisse) 9 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 14 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,67 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,1 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,9 Hz

Derniers produits consultés