Données techniques
7E-HMK1725CT
Douilles à aiguilles sans fond
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 17 mm D 24 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure IR12X17X25.5 Masse 0,03 kg -
Performance produit
Cr 19,3 kN C0r 26,7 kN Nlim (graisse) 9 500 Tr/min Nlim (Huile) 14 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,67 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,1 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,9 Hz