Données techniques
7E-HMK2215
Douilles à aiguilles sans fond
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 22 mm D 29 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure IR17X22X16D Masse 0,02 kg -
Performance produit
Cr 13,4 kN C0r 18,5 kN Nlim (graisse) 7 500 Tr/min Nlim (Huile) 11 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,7 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,08 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,92 Hz