Données techniques

7E-HMK2230

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 22 mm
    D 29 mm
    C 30 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 25,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR17X22X32
    Masse 0,04 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 26,9 kN
    C0r 45 kN
    Nlim (graisse) 7 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 11 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,7 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,08 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,92 Hz

Derniers produits consultés