Données techniques

7E-HMK2616

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 26 mm
    D 34 mm
    C 16 mm
    Dw 3 mm
    Lw 11,4 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR22X26X20
    Masse 0,03 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 17,1 kN
    C0r 23,4 kN
    Nlim (graisse) 6 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 9 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,56 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,07 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,93 Hz

Derniers produits consultés