Données techniques
7E-HMK2620CT
Douilles à aiguilles sans fond
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 26 mm D 34 mm C 20 mm Dw 3 mm Lw 14,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure No Masse 0,04 kg -
Performance produit
Cr 21 kN C0r 30,5 kN Nlim (graisse) 6 000 Tr/min Nlim (Huile) 9 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,56 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,07 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,93 Hz