Données techniques

7E-HMK3230

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 32 mm
    D 42 mm
    C 30 mm
    Dw 4 mm
    Lw 24,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure No
    Masse 0,09 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 41,5 kN
    C0r 64,5 kN
    Nlim (graisse) 5 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 7 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,56 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,44 Hz

Derniers produits consultés