Données techniques
7E-HMK4020
Douilles à aiguilles sans fond
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 40 mm D 50 mm C 20 mm Dw 4 mm Lw 14,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure IR35X40X20.5 Masse 0,08 kg -
Performance produit
Cr 32,5 kN C0r 50 kN Nlim (graisse) 4 000 Tr/min Nlim (Huile) 6 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,91 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12 Hz