Données techniques

7E-HMK5045ZWCDPX1

Douilles à aiguilles sans fond

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 50 mm
    D 62 mm
    C 45 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 17,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes
    k 3 mm
    Masse 0,52 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 79 kN
    C0r 156 kN
    Nlim (graisse) 3 200 Tr/min
    Nlim (Huile) 4 800 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,03 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,47 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,53 Hz

Derniers produits consultés