Données techniques

81102T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 15 mm
    D 28 mm
    d1 28 mm
    D1 16 mm
    T 9 mm
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    rs min 0,3 mm
    Référence cage à rouleaux K81102T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 25 mm
    Eb 17,2 mm
    Masse 0,03 kg
    Poids cage à rouleaux 0,006 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 12,2 kN
    C0a 26,8 kN
    Nlim (graisse) 2 800 Tr/min
    Nlim (Huile) 11 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,03 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 25 mm
    Db max 18 mm
    ras max 0,3 mm

Derniers produits consultés