Données techniques

81104T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 20 mm
    D 35 mm
    d1 35 mm
    D1 21 mm
    T 10 mm
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 4,5 mm
    rs min 0,3 mm
    Référence cage à rouleaux K81104T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 32,3 mm
    Eb 22,4 mm
    Masse 0,04 kg
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 20,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Nlim (graisse) 2 100 Tr/min
    Nlim (Huile) 8 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,08 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 32 mm
    Db max 23 mm
    ras max 0,3 mm

Derniers produits consultés