Données techniques

81105T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 25 mm
    D 42 mm
    d1 42 mm
    D1 26 mm
    T 11 mm
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81105T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Masse 0,06 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,02 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 27,3 kN
    C0a 68 kN
    Nlim (graisse) 1 800 Tr/min
    Nlim (Huile) 7 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,63 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 39 mm
    Db max 28 mm
    ras max 0,6 mm

Derniers produits consultés