Données techniques

81107T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 35 mm
    D 52 mm
    d1 52 mm
    D1 37 mm
    T 12 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81107T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 48,9 mm
    Eb 38 mm
    Masse 0,09 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,03 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,03 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 31 kN
    C0a 87 kN
    Nlim (graisse) 1 400 Tr/min
    Nlim (Huile) 5 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,69 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 49 mm
    Db max 38 mm
    ras max 0,6 mm

Derniers produits consultés