Données techniques

81109T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 45 mm
    D 65 mm
    d1 65 mm
    D1 47 mm
    T 14 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81109T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 61,6 mm
    Eb 48,4 mm
    Masse 0,15 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 45,5 kN
    C0a 135 kN
    Nlim (graisse) 1 100 Tr/min
    Nlim (Huile) 4 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,17 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 61 mm
    Db max 49 mm
    ras max 0,6 mm

Derniers produits consultés