Données techniques

81112T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 60 mm
    D 85 mm
    d1 85 mm
    D1 62 mm
    T 17 mm
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81112T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 80,1 mm
    Eb 63,7 mm
    Masse 0,28 kg
    Poids cage à rouleaux 0,08 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 69 kN
    C0a 215 kN
    Nlim (graisse) 830 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 300 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,59 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 80 mm
    Db max 65 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés