Données techniques

81113T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 65 mm
    D 90 mm
    d1 90 mm
    D1 67 mm
    T 18 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81113T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 85,2 mm
    Eb 68,8 mm
    Masse 0,34 kg
    Poids cage à rouleaux 0,09 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 73 kN
    C0a 236 kN
    Nlim (graisse) 780 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 100 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,27 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 85 mm
    Db max 70 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés