Données techniques

81114T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 70 mm
    D 95 mm
    d1 95 mm
    D1 72 mm
    T 18 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81114T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Masse 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Nlim (graisse) 730 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 900 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,92 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 90 mm
    Db max 74 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés