Données techniques

81115T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 75 mm
    D 100 mm
    d1 100 mm
    D1 77 mm
    T 19 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81115T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 95,1 mm
    Eb 78,7 mm
    Masse 0,42 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 78 kN
    C0a 268 kN
    Nlim (graisse) 680 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 700 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,59 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 95 mm
    Db max 80 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés