Données techniques

81116T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 80 mm
    D 105 mm
    d1 105 mm
    D1 82 mm
    T 19 mm
    Dc1 80 mm
    Dc 105 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81116T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81116
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81116
    Ea 100,1 mm
    Eb 83,7 mm
    Masse 0,44 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 79,5 kN
    C0a 279 kN
    Nlim (graisse) 650 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,25 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 13 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 100 mm
    Db max 85 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés