Données techniques

81117T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 85 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 87 mm
    T 19 mm
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81117T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 105,3 mm
    Eb 88,7 mm
    Masse 0,48 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,18 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,18 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 83 kN
    C0a 300 kN
    Nlim (graisse) 630 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,93 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 105 mm
    Db max 89 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés