Données techniques
81118T2
Butée complète
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 90 mm D 120 mm d1 120 mm D1 92 mm T 22 mm Dc1 90 mm Dc 120 mm Dw 9 mm Lw 9 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81118T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 114,3 mm Eb 94,7 mm Masse 0,67 kg Poids cage à rouleaux 0,17 kg Poids rondelle d'appui WS 0,25 kg Poids rondelle d'appui GS 0,25 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 112 kN C0a 395 kN Nlim (graisse) 580 Tr/min Nlim (Huile) 2 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,61 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,5 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,5 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 114 mm Db max 95 mm ras max 1 mm