Données techniques

81120T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 100 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 102 mm
    T 25 mm
    Dc1 100 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81120T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81120
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81120
    Ea 128,7 mm
    Eb 105,1 mm
    Masse 1 kg
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,35 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,35 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 158 kN
    C0a 555 kN
    Nlim (graisse) 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,63 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 128 mm
    Db max 106 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés