Données techniques

81122T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 110 mm
    D 145 mm
    d1 145 mm
    D1 112 mm
    T 25 mm
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81122T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 138,8 mm
    Eb 115 mm
    Masse 1,1 kg
    Poids cage à rouleaux 0,32 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,38 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 165 kN
    C0a 605 kN
    Nlim (graisse) 480 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 900 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,54 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 138 mm
    Db max 116 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés