Données techniques

81124T2

Butée complète

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 120 mm
    D 155 mm
    d1 155 mm
    D1 122 mm
    T 25 mm
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81124T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Masse 1,17 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,42 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Nlim (graisse) 450 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 800 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,44 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 13,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,5 Hz
  • Dimensions pièces environnantes

    Dimensions pièces environnantes
    da min 148 mm
    Db max 126 mm
    ras max 1 mm

Derniers produits consultés